Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IFT217 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IFT217
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFT217: Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 70 mm; Portée 7 mm non encastrable; no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 70 mm; Portée 7 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 68; IP 69K; ("COP"); 3 fils; Température ambiante 0...100 °C; Fréquence de commutation 800 Hz
BN
Bestellnummer
IFT217
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique