카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
IN512A
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_100
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_100/in512a.prj},{NB=IN512A},{BN=IN512A},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e3/94/pc_in512aaa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/e3/94/pc_in512aaa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IN512A: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm; 2 x Schließer; D},{DESCLONG=Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm; 2 x Schließer; DC; PNP; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 1300 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IND3004DBPKG/3D},{ERPGRSUPPLIER=P1},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IN512A - Sensoren für Schwenkantriebe
Bill of material
IN512A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IN512A: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm; 2 x Schließer; D
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm; 2 x Schließer; DC; PNP; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 1300 Hz
BN
Bestellnummer
IN512A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IND3004DBPKG/3D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P1
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1