Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
II5917 - Détecteurs analogiques
Nomenclature
II5917
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II5917: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Etendue de mesure 1...10 mm;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Etendue de mesure 1...10 mm; Sortie analogique (tension) 0...10 V; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); analogique; DC; PNP/NPN; M12 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 300 Hz
BN
Bestellnummer
II5917
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique