카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
II5917
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_120
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_120/ii5917.prj},{NB=II5917},{BN=II5917},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f8/6d/pc_iis226aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/f8/6d/pc_iis226aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=II5917: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Messbereich 1...10 mm; Analoga},{DESCLONG=Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Messbereich 1...10 mm; Analogausgang Spannung 0...10 V; Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 300 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IIK4010A2PKG/IO/US},{ERPGRSUPPLIER=A1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
II5917 - Analogsensoren
Bill of material
II5917
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II5917: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Messbereich 1...10 mm; Analoga
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Messbereich 1...10 mm; Analogausgang Spannung 0...10 V; Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 300 Hz
BN
Bestellnummer
II5917
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IIK4010A2PKG/IO/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1