카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
N7S20A
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_180
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_180/n7s20a.prj},{NB=N7S20A},{BN=N7S20A},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/fe/b9/pc_n7s20aac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/fe/b9/pc_n7s20aac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=N7S20A: Schlitzsensor; 8 x 15 x 11 mm; Öffner; DC; NAMUR; 0,5 m; IP 67; 2-Leiter},{DESCLONG=Schlitzsensor; 8 x 15 x 11 mm; Öffner; DC; NAMUR; 0,5 m; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...100 °C; Schaltfrequenz 5000 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=I7S2002-N /1G/1D},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/N7S20A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
N7S20A - Schlitzsensoren
Bill of material
N7S20A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
N7S20A: Schlitzsensor; 8 x 15 x 11 mm; Öffner; DC; NAMUR; 0,5 m; IP 67; 2-Leiter
DESCLONG
Langbeschreibung
Schlitzsensor; 8 x 15 x 11 mm; Öffner; DC; NAMUR; 0,5 m; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...100 °C; Schaltfrequenz 5000 Hz
BN
Bestellnummer
N7S20A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
I7S2002-N /1G/1D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1