Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
N7S21A - Schlitzsensoren
Bill of material
N7S21A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
N7S21A: Schlitzsensor; 19 x 10 x 15 mm; Öffner; DC; NAMUR; 0,065 m; DUBOX Steckv
DESCLONG
Langbeschreibung
Schlitzsensor; 19 x 10 x 15 mm; Öffner; DC; NAMUR; 0,065 m; DUBOX Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...100 °C; Schaltfrequenz 3000 Hz
BN
Bestellnummer
N7S21A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET