Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
M9H200 - Détecteurs résistants à la pression pour vérins hydrauliques
Nomenclature
M9H200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
M9H200: Détecteur pour vérins; M14 x 1,5 / L = 53 mm; Portée 2 mm encastrable; n
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur pour vérins; M14 x 1,5 / L = 53 mm; Portée 2 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 65; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -25...85 °C; Fréquence de commutation 1000 Hz
BN
Bestellnummer
M9H200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique