카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
O4P500
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_020
200_010_020_010
200_010_020_010_001
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_020/200_010_020_010/200_010_020_010_001/o4p500.prj},{NB=O4P500},{BN=O4P500},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b4/d8/pc_o4e200ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b4/d8/pc_o4e200ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=O4P500: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar);},{DESCLONG=Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); PNP; 22 m; IP 67; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=O4P-FPKG/US100},{ERPGRSUPPLIER=C2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/O4P500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O4P500 - Quaderbauform O4 mit sehr hoher Reichweite
Bill of material
O4P500
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O4P500: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar);
DESCLONG
Langbeschreibung
Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); PNP; 22 m; IP 67; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O4P500
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O4P-FPKG/US100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1