카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
OG5125
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_020
200_010_020_010
200_010_020_010_160
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_020/200_010_020_010/200_010_020_010_160/og5125.prj},{NB=OG5125},{BN=OG5125},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/3a/8c/pc_og5125ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/3a/8c/pc_og5125ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OG5125: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 3 m; IP 68; M12 Steck},{DESCLONG=Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 3 m; IP 68; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OGP-HPKG/US/90°},{ERPGRSUPPLIER=C1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/OG5125},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/OG5125}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OG5125 - Bauform M18 mit seitlichem Lichtaustritt
Bill of material
OG5125
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OG5125: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 3 m; IP 68; M12 Steck
DESCLONG
Langbeschreibung
Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 3 m; IP 68; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OG5125
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OGP-HPKG/US/90°
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1