Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E20060 - Alle Lichtwellenleiter
Bill of material
E20060
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E20060: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 2,5 mm; Gesamtlänge 600 mm; Umg
DESCLONG
Langbeschreibung
Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 2,5 mm; Gesamtlänge 600 mm; Umgebungstemperatur -20...80 °C
BN
Bestellnummer
E20060
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FE-00-P-A-E2,5
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1