Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
M95003 - Drehzahlsensoren für Antriebe und Achsen
Bill of material
M95003
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
M95003: Magnetsensor; Ø 40 / L = 120 mm; 2 x Öffner, 1 x Schließer; DC; M12 Stec
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetsensor; Ø 40 / L = 120 mm; 2 x Öffner, 1 x Schließer; DC; M12 Steckverbindung; IP 20; IP 67; (Stößelseite: IP 20; Steckerseite: IP 67); 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...70 °C; Schaltfrequenz 0,5 Hz
BN
Bestellnummer
M95003
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET