Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
MGS204 - Alle Magnetsensoren
Bill of material
MGS204
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MGS204: Magnetsensor mit GMR-Zelle; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 70 mm; Sc
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetsensor mit GMR-Zelle; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 70 mm; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...75 °C; Schaltfrequenz 5000 Hz
BN
Bestellnummer
MGS204
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET