카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
MGS206
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_040
200_010_040_020
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_040/200_010_040_020/mgs206.prj},{NB=MGS206},{BN=MGS206},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/de/50/pc_mgs204aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/de/50/pc_mgs204aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=MGS206: Magnetsensor mit GMR-Zelle; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 70 mm; Öf},{DESCLONG=Magnetsensor mit GMR-Zelle; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 70 mm; Öffner; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...75 °C; Schaltfrequenz 5000 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MGK3070-APKG/AM/G/US},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
MGS206 - Alle Magnetsensoren
Bill of material
MGS206
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MGS206: Magnetsensor mit GMR-Zelle; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 70 mm; Öf
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetsensor mit GMR-Zelle; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 70 mm; Öffner; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...75 °C; Schaltfrequenz 5000 Hz
BN
Bestellnummer
MGS206
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET