Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
M9H211 - Détecteurs résistants à la pression
Nomenclature
M9H211
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
M9H211: Détecteur de position; M11 x 1 / L = 56,5 mm; normalement ouvert; DC; PN
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur de position; M11 x 1 / L = 56,5 mm; normalement ouvert; DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Câble; IP 65; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...85 °C; Fréquence de commutation 10 Hz
BN
Bestellnummer
M9H211
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique