카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
M95003
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_040
200_010_040_060
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_040/200_010_040_060/m95003.prj},{NB=M95003},{BN=M95003},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/ae/80/pc_m95003xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/ae/80/pc_m95003xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=M95003: Magnetsensor; Ø 40 / L = 120 mm; 2 x Öffner, 1 x Schließer; DC; M12 Stec},{DESCLONG=Magnetsensor; Ø 40 / L = 120 mm; 2 x Öffner, 1 x Schließer; DC; M12 Steckverbindung; IP 20; IP 67; (Stößelseite: IP 20; Steckerseite: IP 67); 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...70 °C; Schaltfrequenz 0,5 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=M9G4075PARKG/A/US},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
M95003 - Drehzahlsensoren für Antriebe und Achsen
Bill of material
M95003
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
M95003: Magnetsensor; Ø 40 / L = 120 mm; 2 x Öffner, 1 x Schließer; DC; M12 Stec
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetsensor; Ø 40 / L = 120 mm; 2 x Öffner, 1 x Schließer; DC; M12 Steckverbindung; IP 20; IP 67; (Stößelseite: IP 20; Steckerseite: IP 67); 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...70 °C; Schaltfrequenz 0,5 Hz
BN
Bestellnummer
M95003
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET