Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
MX5017 - Capteurs de vitesse pour entraînements et axes
Nomenclature
MX5017
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MX5017: Capteur de vitesse; Ø 15 / L = 50 mm; Portée 1,7 mm; DC; NPN; 2 m PUR-Câ
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de vitesse; Ø 15 / L = 50 mm; Portée 1,7 mm; DC; NPN; 2 m PUR-Câble; IP 65; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -32...140 °C; Fréquence de commutation 1...15000 Hz
BN
Bestellnummer
MX5017
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique