Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PI1698 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PI1698
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI1698: Programmierbarer Drucktransmitter; -0,0124...0,25 bar; -12,4...250 mbar;
DESCLONG
Langbeschreibung
Programmierbarer Drucktransmitter; -0,0124...0,25 bar; -12,4...250 mbar; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar 1:4) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PI1698
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET