카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
PM1707
ifm electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_001
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_001/pm1707.prj},{NB=PM1707},{BN=PM1707},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/42/d5/pc_pm1704ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/42/d5/pc_pm1704ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PM1707: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,73...14,5},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; -5...100 kpa; G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PM-001BREA01-E-ZVG/US},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PM1707 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
PM1707
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PM1707: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,73...14,5
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; -5...100 kpa; G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PM1707
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET