Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PT5494 - Transmetteurs, petit boîtier PT / PU
Nomenclature
PT5494
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PT5494: Capteur de pression électronique; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...1
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...1000 kpa; -0,1...1 MPa; G 1/4 filetage extérieur; signal analogique; 4...20 mA; Connecteur; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PT5494
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique