Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PN3093 - Boîtier PN / PE avec affichage numérique
Nomenclature
PN3093
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN3093: Capteur de pression électronique; 0...25 bar; 0...362 psi; 0...2,5 MPa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...25 bar; 0...362 psi; 0...2,5 MPa; G 1/4 taraudage; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20 mA; 0...10 V; Connecteur; -25...80 °C; IP 65; IP 67; pression relative
BN
Bestellnummer
PN3093
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique