Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PN3096 - Boîtier PN / PE avec affichage numérique
Nomenclature
PN3096
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN3096: Capteur de pression électronique; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36,2 p
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36,2 psi; 0...250 kpa; G 1/4 taraudage; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20 mA; 0...10 V; Connecteur; -25...80 °C; IP 65; IP 67; pression relative
BN
Bestellnummer
PN3096
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique