Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PM1643 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
PM1643
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PM1643: Elektronischer Drucksensor; -1...40 bar; -14,6...580,2 psi; -0,1...4 MPa
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...40 bar; -14,6...580,2 psi; -0,1...4 MPa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PM1643
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET