Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PM1705 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
PM1705
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PM1705: Capteur de pression électronique; -1...4 bar; -14,5...58 psi; -100...400
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...4 bar; -14,5...58 psi; -100...400 kpa; G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario; signal analogique; IO-Link; 4...20; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; pression relative; vide
BN
Bestellnummer
PM1705
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique