카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PS3417
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_020
200_020_020_001
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_020/200_020_020_001/ps3417.prj},{NB=PS3417},{BN=PS3417},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/06/22/pc_ps3208xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/06/22/pc_ps3208xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PS3417: Pegelsonde; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi; 0...401,5 inh2o; 0..},{DESCLONG=Pegelsonde; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi; 0...401,5 inh2o; 0...100 kpa; Analogsignal; 4...20 mA; 15 m PUR-Kabel; -10...50 °C; IP 68; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SUBMERSIBLE 1BAR 15M PUR CABLE},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PS3417 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
PS3417
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PS3417: Pegelsonde; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi; 0...401,5 inh2o; 0..
DESCLONG
Langbeschreibung
Pegelsonde; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi; 0...401,5 inh2o; 0...100 kpa; Analogsignal; 4...20 mA; 15 m PUR-Kabel; -10...50 °C; IP 68; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PS3417
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SUBMERSIBLE 1BAR 15M PUR CABLE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1