Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
TN2415 - IO-Link - Capteurs de température compacts avec afficheur
Nomenclature
TN2415
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TN2415: Capteur de température électronique; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751,
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de température électronique; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A); PNP/NPN; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; Longueur d'installation EL 50 mm; Etendue de mesure -50...150 °C; -58...302 °F; Réglage usine -50...150 °C °C; Tenue en pression 300 bar; G 1/2; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
TN2415
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique