Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
EC2082 - Capteurs d'inclinaison statiques
Nomenclature
EC2082
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EC2082: Capteur d’inclinaison; 40,5 x 40,5 x 52,2 mm; analogique; ± 90 °; Tempér
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur d’inclinaison; 40,5 x 40,5 x 52,2 mm; analogique; ± 90 °; Température ambiante -30...85 °C; 0,2 m; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
EC2082
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
R360/INCLINOMETER/4-20mA/II
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
M4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1