카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
JD1111
ifm_electronic
Sensors
200_030
200_030_020
200_030_020_001
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_030/200_030_020/200_030_020_001/jd1111.prj},{NB=JD1111},{BN=JD1111},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/eb/d7/pc_jd2110xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/eb/d7/pc_jd2110xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=JD1111: Neigungssensor; 27 x 59 x 105,3 mm; 0...360 °; CAN; Umgebungstemperatur },{DESCLONG=Neigungssensor; 27 x 59 x 105,3 mm; 0...360 °; CAN; Umgebungstemperatur -40...85 °C; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=INC-M1M360C-1-KG/US-V},{ERPGRSUPPLIER=S1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/JD1111}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
JD1111 - Dynamische Neigungssensoren
Bill of material
JD1111
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
JD1111: Neigungssensor; 27 x 59 x 105,3 mm; 0...360 °; CAN; Umgebungstemperatur
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor; 27 x 59 x 105,3 mm; 0...360 °; CAN; Umgebungstemperatur -40...85 °C; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
JD1111
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INC-M1M360C-1-KG/US-V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
S1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1