Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
JD2310 - Capteurs d'inclinaison dynamiques
Nomenclature
JD2310
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
JD2310: Capteur d’inclinaison; 27 x 59 x 105,3 mm; ± 90 °; CAN; Température ambi
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur d’inclinaison; 27 x 59 x 105,3 mm; ± 90 °; CAN; Température ambiante -40...85 °C; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
JD2310
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INC-M2M180J-1-KG/US-H
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
S1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1