Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
JN2200 - Capteurs d'inclinaison statiques
Nomenclature
JN2200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
JN2200: Capteur d’inclinaison; 90 x 62 x 33,2 mm; PNP/NPN; normalement ouvert /
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur d’inclinaison; 90 x 62 x 33,2 mm; PNP/NPN; normalement ouvert / fermé; (programmable); analogique; ± 180 °; IO-Link; Température ambiante -40...85 °C; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
JN2200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INC-M2M360ABIAKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
S1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1