카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
O2D502
ifm_electronic
Image processing / Identification
220_010
220_010_010
220_010_010_040
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/220/220_010/220_010_010/220_010_010_040/o2d502.prj},{NB=O2D502},{BN=O2D502},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/46/e2/pc_o2d522aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/46/e2/pc_o2d522aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=O2D502: Objekterkennungssensor; Arbeitsabstand > 35; Bildauflösung 1280 x 960; L},{DESCLONG=Objekterkennungssensor; Arbeitsabstand > 35; Bildauflösung 1280 x 960; Lichtart RGBW; Objektivtyp Weitwinkel; Kommunikationsschnittstelle TCP/IP; EtherNet/IP; Anzahl der digitalen Eingänge: 3; Anzahl der digitalen Ausgänge: 5; DC; PNP/NPN; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30},{ERPGRSUPPLIER=E4},{DELTIME=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O2D502 - 2D Vision-Sensoren zur Objekterkennung und -inspektion
Bill of material
O2D502
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O2D502: Objekterkennungssensor; Arbeitsabstand > 35; Bildauflösung 1280 x 960; L
DESCLONG
Langbeschreibung
Objekterkennungssensor; Arbeitsabstand > 35; Bildauflösung 1280 x 960; Lichtart RGBW; Objektivtyp Weitwinkel; Kommunikationsschnittstelle TCP/IP; EtherNet/IP; Anzahl der digitalen Eingänge: 3; Anzahl der digitalen Ausgänge: 5; DC; PNP/NPN; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O2D502
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1