카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
PA3026
ifm electronic
Systems for mobile machines
250_020
250_020_020
250_020_020_010
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/250/250_020/250_020_020/250_020_020_010/pa3026.prj},{NB=PA3026},{BN=PA3026},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/07/12/pc_pa3020aq_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/07/12/pc_pa3020aq_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PA3026: Elektronischer Drucksensor; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36 psi; 0...},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36 psi; 0...250 kpa; G 1/4 Innengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -25...90; (auf Anfrage: -40...90 °C) °C; IP 65; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PA-2,5-RBR14-A-ZVG/US/ /V},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PA3026 - Drucktransmitter
Bill of material
PA3026
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PA3026: Elektronischer Drucksensor; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36 psi; 0...
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36 psi; 0...250 kpa; G 1/4 Innengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -25...90; (auf Anfrage: -40...90 °C) °C; IP 65; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PA3026
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET