Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PTU504 - Transmitter kleine Bauform PT / PU
Bill of material
PTU504
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PTU504: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...1000 kpa; 0...1 MPa; G 1/4 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...1000 kpa; 0...1 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -40...125 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PTU504
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET