Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IGM207 - Utilisation dans des engins mobiles
Nomenclature
IGM207
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IGM207: Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 81 mm; Portée 12 mm non encastrable; n
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 81 mm; Portée 12 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 6 m PUR-Câble; IP 67; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 200 Hz
BN
Bestellnummer
IGM207
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique