Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DTM428 - RFID-Kompaktgeräte mit CANopen-Schnittstelle für mobile Anwendungen
Bill of material
DTM428
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTM428: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M18 x 1 / L = 58 mm; Umgebungstempera
DESCLONG
Langbeschreibung
Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M18 x 1 / L = 58 mm; Umgebungstemperatur -40...85 °C; IP 67; IP 69K
BN
Bestellnummer
DTM428
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET