Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DTM435 - RFID-Kompaktgeräte mit CANopen-Schnittstelle für mobile Anwendungen
Bill of material
DTM435
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTM435: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Umgebungstempe
DESCLONG
Langbeschreibung
Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Umgebungstemperatur -40...85 °C; IP 67; IP 69K
BN
Bestellnummer
DTM435
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET