Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DTM437 - RFID-Kompaktgeräte mit CANopen-Schnittstelle für mobile Anwendungen
Bill of material
DTM437
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTM437: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Umgebungstempe
DESCLONG
Langbeschreibung
Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Umgebungstemperatur -40...85 °C; IP 67; IP 69K
BN
Bestellnummer
DTM437
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DTMHF INRWCJUS03
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1