카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
TA5115
ifm electronic
Systems for mobile machines
250_020
250_020_020
250_020_020_110
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/250/250_020/250_020_020/250_020_020_110/ta5115.prj},{NB=TA5115},{BN=TA5115},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=50},{PREVIEW=../../../_pool_/cd/e3/pc_ta5115ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/cd/e3/pc_ta5115ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=TA5115: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal},{DESCLONG=Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; Einbaulänge EL 50 mm; Messbereich -50...150 °C; -58...302 °F; Druckfestigkeit 400 bar; G 1/4 Außengewinde; AMP-Superseal Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=TA-050CLEM14-A-ZVG/AM},{ERPGRSUPPLIER=I3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
TA5115 - Alle Temperatursensoren
Bill of material
TA5115
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TA5115: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal
DESCLONG
Langbeschreibung
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; Einbaulänge EL 50 mm; Messbereich -50...150 °C; -58...302 °F; Druckfestigkeit 400 bar; G 1/4 Außengewinde; AMP-Superseal Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TA5115
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET