Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
CR1077 - Robuste HMI mit 64-Bit Multicore-Prozessoren
Bill of material
CR1077
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
CR1077: Prozess- und Dialoggerät; Farbdisplay mit Touch-Funktion; 7"; Displayauf
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozess- und Dialoggerät; Farbdisplay mit Touch-Funktion; 7"; Displayauflösung 800 x 480; Prozessor ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz; Arbeitsspeicher 1 GByte RAM; Massenspeicher 8 GByte Flash; Abmessungen 223,6 x 137,4 x 46,5 mm
BN
Bestellnummer
CR1077
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET