Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
EBC113 - Répartiteurs en Y
Nomenclature
EBC113
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EBC113: répartiteur en Y; Tension d'alimentation < 250 V AC; matières boîtier bo
DESCLONG
Langbeschreibung
répartiteur en Y; Tension d'alimentation < 250 V AC; matières boîtier boîtier: PA orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; contacts dorés oui
BN
Bestellnummer
EBC113
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1