피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
ETNF 48282641 Etanorm
KSB
Products
Pumps and pump systems
Centrifugal pumps with shaft seal
High temperature applications
Long-coupled design
Etanorm
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ksb/1products/1pump/03centrifugal/8high_temperature_application/1long-coupled/etanorm/etanorm_ident_number_2a_asmtab.prj},{NB=Etanorm Ident Number 2a 080-065-160_48282641_Etanorm},{IDNR=22},{MTRLNODEF=48282641},{ASMTYPDEF=2},{BRGCKTSIZEDEF=25.1},{PRDCPTDEF=70},{NMNLPRDRLPN1DEF=16.1},{NMNLPRDIMPN1DEF=16.1},{DN1DEF=80.000},{NMNLPRDRLPN2DEF=16.1},{NMNLPRDIMPN2DEF=16.1},{DN2DEF=65.000},{RTDFRQDEF=50},{MTRPOLE=2},{MTRPOLEDEF=2},{MTRSIZEDEF=161},{MTRSRSTYPDEF=28.000},{VLTG=400},{MTRMATNO=1583932},{CPLNGTYPDEF=0},{CPLNGSIZEDEF=0.000},{PLTFRMUSE=1},{BIMDATA=0},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{CNNSTDDIMDN1=1.200},{CNNSTDDRLDN1=1.200},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.200},{LUBTYP=2},{LUBMON=2},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=1},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{CLR=5002},{FOOT=1},{H1=160},{DIMUNIT=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 258
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
Etanorm Ident Number 2a - Standardised Water Pump
Bill of material
ETNF 48282641_Etanorm
MTRLNO
Material number
48282641_Etanorm
48282641_Etanorm
CMPSIZE
Component size
080-065-160
080-065-160
ASMTYP
Installation type
Bare shaft pump
BRGCKTSIZE
Bearing bracket
WS_LD_25
WS_LD_25
PRDCPT
Design concept
G
G
CNNSTDDIMDN1
Dimension standard - suction flange
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN1
Drilling standard - suction flange
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN1
Nominal pressure - suction flange drilling
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN1
Nominal pressure - suction flange dimension
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN1
Nominal diameter - suction flange
DN 80
DN 80
DN1
Nominal diameter DN1
DN 80
DN 80
CNNSTDDIMDN2
Dimension standard - discharge flange
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN2
Drilling standard - discharge flange
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN2
Nominal pressure - discharge flange drilling
PN 16
NMNLPRDIMPN2
Nominal pressure - discharge flange dimension
PN 16
FLNGSIZEDN2
Nominal diameter - discharge flange
DN 65
DN 65
DN2
Nominal diameter DN2
DN 65
DN 65
LUBTYP
Lubrication type
Grease lubrication
Grease lubrication
LUBMON
Lubrication monitoring
Without
Without