Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
HPK-L E 80-200
KSB
Products
Pumps and pump systems
Centrifugal pumps with shaft seal
High temperature applications
Long-coupled design
HPKL GENERATION A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ksb/1products/1pump/03centrifugal/8high_temperature_application/1long-coupled/hpk-l_generation-a/hpk_l_pump3e_asmtab.prj},{NB=HPK-L Fig3E 80-200300515131502820.752081H07B},{ID=20.000},{ZOGPTYP=5.000},{ZOGPGR=3.000},{ZOIECGR=4.000},{ZOPOLGR=1.000},{ZOKPGR=2.000},{WKSTGR=4.000},{PK=75.000},{FORMNR=2.000},{LGGR=3.000},{LGTRNR=5.000},{WELLENR=3.000},{SFNR=8.000},{PNENN=200.000},{PDN1=125.000},{PDN2=80.000},{PF=500.000},{PW=370.000},{PW2=4.000},{PKU=117.000},{PH1=180.000},{PH2=250.000},{PA=125.000},{PGDA=283.000},{PGDA2=340.000},{PGL1=56.000},{PGL2=35.000},{PGL3=62.000},{PGALPHA2=270.000},{SFF=1.000},{PB=65.000},{PG1=16.000},{PM1=125.000},{PN1=345.000},{PDP=32.000},{WKST=300},{FLNORM=5},{GPTYP=1},{GPGROESSE=5},{KPTYP=1},{KPGROESSE=3},{MOTBAUART=1},{MOTFREQ=50},{MOTPOL=2},{MOTFRM=82},{MOTRAT=0.75},{MOTSIZE=81}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
HPK-L Fig.3E - HPK-L Fig.3E
Bill of material
HPK-L E 80-200
BAUGROESSE
Pump size
80-200
80-200
WKST
Material code
E
E4
S
S4
E
E4
S
S4
FLNORM
Flange standard
EN1092-1 PN25
ASME B16.5 Class 150
EN1092-1 PN25
ASME B16.5 Class 150
GPTYP
Baseplate type
G-ISO ZN24259
S-ISO ZN24259
Form A ZN1393
Form B ZN1393
G-ISO ZN24259
S-ISO ZN24259
Form A ZN1393
Form B ZN1393
GPGROESSE
Baseplate size
5G -1120x490
6G -1250x540
7G -1400x610
8G -1600x660
9G -1800x730
5G -1120x490
6G -1250x540
7G -1400x610
8G -1600x660
9G -1800x730
KPTYP
Coupling type
Eupex N
Eupex NH
Rotex ZS
Eupex N
Eupex NH
Rotex ZS
KPGROESSE
Coupling size
95
110
125
140
160
180
200
95
110
125
140
160
180
200
MOTBAUART
Motor type
B3 IP55
B3 IP55
MOTFREQ
Motor frequency
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MOTPOL
Number of motor poles
2-polig
4-polig
6-polig
2-polig
4-polig
6-polig
MOTFRM
Motor size
80M
90S
90L
100L
112M
132S
160M
160L
180M
200L
225M
250M
280S
280M
80M
90S
90L
100L
112M
132S
160M
160L
180M
200L
225M
250M
280S
280M
MOTRAT
0.75 kW
0.75 kW
mm