피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
Multitec E 32
ksb
Products
Pumps and pump systems
High-pressure pumps
Ring-section pumps
Close-coupled design
Multitec
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ksb/1products/1pump/06high-pressure/1ring-section/2closed-couple/multitec/mtc_e_bloc_asmtab.prj},{NB=Multitec E_32},{ID=1.000},{CMPSIZE=32},{LGSTUF=55.000},{DA1=216.000},{SCHRAUBD1=20.000},{PDN2=32.000},{PDN1A=65.000},{PDN1=50.000},{PF=309.000},{PF1D=295.000},{FORMNR=1.000},{WKST=10},{SA=2},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=50.1},{DN1=50},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=40.1},{NMNLPRDIMPN2=40.1},{FLNGSIZEDN2=32.1},{DN2=32},{DN1POS=0},{DN2POS=90},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=2},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=102},{PRTCNTYP=0},{MTRTMPCLS=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=3},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=9},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1677948},{BSPLTSIZE=3.80455},{PMPDRV=0},{SLTYP=1},{SLCNSTRN=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
ksb
Description
Multitec E - Multitec E
Bill of material
Multitec E_32
CMPSIZE
Component size
32
32
WKST
Material code
10.000
11.000
12.000
10.000
11.000
12.000
SA
Number of stages
CNNSTDDIMDN1
Dimension standard - suction flange
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN1
Drilling standard - suction flange
EN 1092-2
ASME B16.1
EN 1092-2
ASME B16.1
NMNLPRDRLPN1
Nominal pressure - suction flange drilling
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN1
Nominal pressure - suction flange dimension
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN1
Nominal diameter - suction flange
DN 50
DN 50
CNNSTDDIMDN2
Dimension standard - discharge flange
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN2
Drilling standard - discharge flange
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN2
Nominal pressure - discharge flange drilling
PN 40
PN 40
NMNLPRDIMPN2
Nominal pressure - discharge flange dimension
PN 40
PN 40
FLNGSIZEDN2
Nominal diameter - discharge flange
DN 32
DN 32
DN1POS
Position suction nozzle
0° / 360° (top)
90° (right)
270° (left 90°)
0° / 360° (top)
90° (right)
270° (left 90°)
DN2POS
Position discharge nozzle
90° (right)
270° (left 90°)
90° (right)
270° (left 90°)
IE
Drive standard
IEC
IEC
MTRPRTCN
Type of motor enclosure
IP55
IP55
MTRCNSTR
Motor construction type
V1
V1
RTDFRQ
Rated frequency
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
Number of motor poles
2
2
MTRSIZE
Motor size
100L
112M
132S
100L
112M
132S
PRTCNTYP
Type of explosion protection
Without
Without
MTRTMPCLS
Temperature class motor
Without
Without
MTRMFG
Motor manufacturer
KSB
Siemens/Innomotics
KSB-Motor
KSB
Siemens/Innomotics
KSB-Motor
EFFCLS
Efficiency class
IE5 (Ultra Premium)
IE5 (Ultra Premium)
RTDPWR
Rated power
3 kW
3 kW
MTRMTRL
Motor material housing
Aluminium
Aluminium
MTRSRSTYP
Type series motor manufacturer
SuPremE C1
SuPremE C2
SuPremE C1
SuPremE C2
EXTSHFT
Extended shaft
No
No
PHASE
Mains type Motor
3 Phase
3 Phase
VLTG
Rated voltage
400
400
MTRMATNO
Motor SAP material number
1677948
1717401
1717433
1677948
1717401
1717433
BSPLTSIZE
Baseplate size
C 80x45x5
C 80x45x5
PMPDRV
Pump drive
Not applicable
Not applicable
SLTYP
Shaft Seal Type
Single acting mechanical seal
Double acting mechanical seal
Gland packing
Single acting mechanical seal
Double acting mechanical seal
Gland packing
SLCNSTRN
Shaft seal construction
E Single acting mechanical (external circulation)
EQ Single acting seal (external circulation; Quench with lip seal)
BS Dead-end with air cooling
CE Single acting cartridge mechanical seal with external circulation
E Single acting mechanical (external circulation)
EQ Single acting seal (external circulation; Quench with lip seal)
BS Dead-end with air cooling
CE Single acting cartridge mechanical seal with external circulation