Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
10B
KSB
Products
Pumps and pump systems
Ready-to-connect pump sets
Pressure boosting units
Surpresschrom SIC.2 SVP
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ksb/1products/1pump/10redy-to-connect_pumpsets/4pressure_boosting_units/surpresschrom_svp/surpresschrom_svp_mont_c_and_v_asmtab.prj},{NB=Surpresschrom SIC.2B SVP 10.2.2.C __2410215811.50.751101000320},{IDNR=10.1},{PMPSZE=10B},{INSTTYP=24},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{NOPMP=2},{SA=2},{CMPSIZE=102},{RSA=1},{CNNSTDDN1=EN 10226-1},{CNNSTDDN2=EN 10226-1},{NMNLPRPN1=PN 16},{MTRPRTCN=IP55},{MTRCNSTR=5},{RTDFRQ=50Hz},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=81},{MTRMFG=KSB},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=0.75},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=10},{MTRSTL=100},{MTRSTLFL=0},{DISTPMP=320},{EEDIS=252.000},{CBDIS=85.000},{CPLNG=5},{BVLV=2},{SCKT=2},{PIPEPC=3},{NUT=3},{CHCKVLV=3},{CHCKVLVL=0},{PIPEPCDP=0},{GS=0},{FXRING=0},{BOAXTH=0.000},{COBUILDERID= },{PPATH=surpresschrom_svp_mont_c_and_v_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
Surpresschrom SIC.2 SVP Montage C and V - Pressure booster system
Bill of material
10B
PMPSZE
Pump size
10B
10B
INSTTYP
Installation type
C
V
C
V
NOPMP
Number of pumps
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
SA
Number of stages
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
CMPSIZE
Component size
1002B
1002B
CNNSTDDN1
Flange design inlet
EN 10226-1
EN 10226-1
CNNSTDDN2
Flange design outlet
EN 10226-1
EN 10226-1
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
PN 16
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
R 2"
R 2"
SIZEDN2
Nominal diameter outlet
R 2"
R 2"
MTRPRTCN
Type of motor enclosure
IP55
RTDFRQ
Rated frequency
50Hz
MTRPOLE
Number of motor poles
2
MTRSIZE
Motor size
80M
80M
MTRMFG
Motor manufacturer
KSB
EFFCLS
Efficiency class
IE5
IE5
RTDPWR
Rated power
0.75 kW
0.75 kW
MTRSRSTYP
Type series motor manufacturer
SuPremE C2
SuPremE C2