Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
Amacan K CU Installation 800-371
KSB
Direct product selection
Pumps and pump systems
Amacan K
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ksb/direct_selection/1pump/amacan_k/amacan_k_cu_installation_asmtab.prj},{NB=Amacan_K_CU_Installation_800-371},{IDNR=6.000},{CMPSIZE=800-371},{CMPSIZEDEF=800371.000},{IMPTYP=K},{PRDCPT=70},{MTRVER=11},{RTDFRQ=60},{MTRPOLE=6},{MTRSIZE=32},{RTDPWR=29.8},{N=1160},{PUMPCASING=0W380003-00},{T4=1500},{T2=330},{G=1830},{T1=560},{Y=350},{WTRLVL=560},{T3=200.000},{Q=240},{QMIN=240},{QMAX=920},{H1=1410},{PPATH=amacan_k_cu_installation_asmtpl.prj},{TSGCODE=A05A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
Amacan K CU Installation - Submersible pump in discharge tube
Bill of material
Amacan_K_CU_Installation_800-371
CMPSIZE
Component size
800-371
800-371
IMPTYP
Impeller type
K
PRDCPT
Design concept
G
G1
G
G1
MTRVER
Motor version
U
X
U
X
RTDFRQ
Rated frequency
60Hz
60Hz
MTRPOLE
Motor pole number
6
6
MTRSIZE
Motor size
32
40
50
32
40
50
RTDPWR
Rated power
29.8 kW
29.8 kW
G
Building height
mm
값 입력 G
Building height
mm
cm
inch
ft
확인
T1
Min. water level
560
560
mm
WTRLVL
Water level
Q
Flow
mm
값 입력 Q
Flow
mm
cm
inch
ft
확인