피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
français
magyar
polski
русский
English
0152.0063
MAICO
Accessories
Outgoing air and outside air flow
Grille/wall supports
KWH
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/outgoing_air_and_outside_air_flow/grille_wall_supports/kwh/kwh_20_l.prj},{NB=0152.0063(architecture,400)},{SA810ID03=0152.0063},{G=2.72},{NW=200},{B=500},{H=282},{T=122},{VH=1},{GE=4012799520634},{SA010ID02=5},{SA010ID03=202003},{SA010ID04=Maico},{SA810ID06=4012799520634},{SA810ID10=Kombi-Wandstutzen, DN 200, Außenluft links, passend zu MaicoTherm DN 160},{SA100ID04=Fassaden-Luftdurchlass / Fassadensystem},{SA110ID04=KWH .. L/R},{SA110ID06=Außen- und Fortluft},{SA200ID03=rundes Schutzgitter und Außengitter},{SA400ID03=Gitter , rostfreier Stahl (V2A)},{SA450ID03=ähnlich RAL 9007},{SA500ID03=rostfreier Stahl (V2A)Abdeckhaube},{SA550ID03=Edelstahl (V2A)},{SA700ID05=500 mm},{SA700ID06=122 mm},{SA700ID07=282 mm},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
KWH 20 L - Combi-wall connections
Bill of material
0152.0063
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
5
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
202003
SA010ID04
Herstellername
Maico
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799520634
SA810ID10
Beschreibungstext
Kombi-Wandstutzen, DN 200, Außenluft links, passend zu MaicoTherm DN 160
SA100ID04
Durchlasstyp
Fassaden-Luftdurchlass / Fassadensystem
SA110ID04
Produktserie
KWH .. L/R
SA110ID06
Produktklassifikation
Außen- und Fortluft
SA200ID03
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
rundes Schutzgitter und Außengitter
SA400ID03
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Gitter , rostfreier Stahl (V2A)
SA450ID03
Farbton 1
ähnlich RAL 9007
SA500ID03
Material Anschlusskasten
rostfreier Stahl (V2A)Abdeckhaube
SA550ID03
Oberfläche Anschlusskasten
Edelstahl (V2A)
SA700ID05
Nennlänge
500 mm
SA700ID06
Nennbreite
122 mm
SA700ID07
Nennhöhe
282 mm
SA700ID09
Nenngröße
200 mm
ARTNR
Article number
0152.0063
CTN
Customs Tariff Number
73144900
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
A
Model
Connections on the left
EO
Installation site
Outside wall
G
Weight
2.72
kg
VH
Packing unit
1
piece(s)
SM
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0152.0063