magyar
polski
русский
English
0157.0161
MAICO
Accessories
Speed controller, frequency converter and transformers
5-step transformer
TRE -2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/speed_controller/5_step_transformers/tre_2/tre_10_2.prj},{NB=0157.0161(architecture40050/6085/115/150/180/230)},{ARTNR=0157.0161},{CTN=85043200},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{TV=Alternating current},{RV=230},{F=50/60},{NO=1800},{MAXL=10},{DP=IP 54},{SV=85/115/150/180/230},{TI=Surface-mounted},{HM=Synthetic material},{C=Light grey, similar to RAL 7035},{W=9.3},{WD=248},{H=195},{D=205},{AT=0 up to 40},{PU=1},{R=C},{GE=4012799571612},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
TRE 10-2 - 5-step transformer, alternating current, maximum loading 10 A
Bill of material
0157.0161
ARTNR
Article number
0157.0161
CTN
Customs Tariff Number
85043200
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TV
Type of voltage
Alternating current
RV
Rated voltage
230
V
F
Frequency
50/60
Hz
NO
Nominal output
1800
W
MAXL
Maximum load
10
A
DP
Degree of protection
IP 54
SV
Secondary voltage
85/115/150/180/230
V
TI
Type of installation
Surface-mounted
HM
Housing material
Synthetic material
C
Colour
Light grey, similar to RAL 7035
W
Weight
9.3
kg
WD
Width
248
mm
H
Height
195
mm
D
Depth
205
mm
AT
Ambient temperature
0 up to 40
°C
PU
Packing unit
1
piece(s)
R
Range
C
GE
GTIN (EAN)
4012799571612
SA700ID17