magyar
polski
русский
English
0157.0101
MAICO
Accessories
Switches and room air controls
Main / Repair / Rever / Step Switch
W1, WU1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/switches_and_room_air_controls/main_repair_reversing_step_switch/w_1_wu_1/w_1.prj},{NB=0157.0101(architecture,400)},{ARTNR=0157.0101},{CTN=85365019},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{LR=Ventilation and air extraction},{SS=Alternating current / Three-phase AC},{BS= 230 / 400},{NZ=50 / 60},{MB=16},{SA=IP 65},{EA=Surface-mounted},{F=Light grey},{G=0.4},{B=82},{H=82},{T=127},{V=1},{SR=C},{GE=4012799571018},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
W 1 - Reversing switch for surface-mounted installation
Bill of material
0157.0101
ARTNR
Article number
0157.0101
CTN
Customs Tariff Number
85365019
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
LR
Air direction
Ventilation and air extraction
SS
Type of voltage
Alternating current / Three-phase AC
BS
Rated voltage
230 / 400
V
NZ
Frequency
50 / 60
Hz
MB
Maximum load
16
A
SA
Degree of protection
IP 65
EA
Type of installation
Surface-mounted
F
Colour
Light grey
G
Weight
0.4
kg
B
Width
82
mm
H
Height
82
mm
T
Depth
127
mm
V
Packing unit
1
piece(s)
SR
Range
C
GE
GTIN (EAN)
4012799571018
SA700ID17