카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
PFLITSCH GK 40x20 S
Pflitsch
Wire-tray Trunking
Wire-tray channel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pflitsch/8_gitter_kanal_sys/1_gitter_kanal/gk_1.prj},{NB=PFLITSCH GK 40x20 S},{NENN=40x20},{ARTNR1=GK 40x20},{A=40},{B=20},{E=9},{S=3},{L=2003},{OBERFLAECHE=S},{GEWICHT=0.520},{VE=1},{INFO=vereinfachte Darstellung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
GK 1 - GRID CHANNEL U-shape
Bill of material
PFLITSCH GK 40x20 S
NENN
Nominal dimensions
40x20
40x20
ARTNR
Article number
GK 40x20 S
GK 40x20 S
A
Length
40
mm
B
Height
20
20
mm
E
Length
9
mm
S
Length
3
mm
L
Length
2003
mm
OBERFLAECHE
Surface
S - Galvanized, blank
V2A - 1.4301, 1.4307, 1.4310
V4A - 1.4404, 1.4568
S - Galvanized, blank
V2A - 1.4301, 1.4307, 1.4310
V4A - 1.4404, 1.4568
GEWICHT
Weight
0.520
0.520
kg
VE
Package unit
1
INFO
Important Note
simplified illustration