카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
6206.360
Rittal
Enclosure systems
Support arm systems
Support arm system CP 60
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/schaltschranksys/tragarm_standsys/tragarmsystem_60/gehaeusebefestigung_60_asmtab.prj},{NB=6206.360},{BEST=6206.360},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Befestigung System60, RAL 7035 für Anschluss 120 x 65mm},{BEZ1=Befestigung CP 60},{BEZ2=für Tragarmanschluss 120 x 65 mm},{BEZ3=},{FARBE=7035},{GEW=1.000},{BZW=0.76,0.79,0.77,0.00},{PPATH=assemblies/gehaeusebefestigung_60_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s147},{CNSECLASS51=27-18-92-34},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Attachment CP 60/40 for support arm connection ▭ 120 x 65 mm - Support arm system CP 60
Bill of material
6206.360
BEST
Model No.
6206.360
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Attachment CP 60
BEZ2
Designation 2
for support arm connection 120 x 65 mm
GEW
Weight
1.000
kg
CNSECLASS51
27-18-92-34
CNSECLASS70
27-18-92-34
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625