카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9602.000
Rittal
Power distribution
RiLine60
Mini-PLS busbar system
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/mini_pls/sammelschienen.prj},{NB=9602.000},{BEST=9602.000},{INFO=PDF Katalog},{VERS=1},{DETAIL=0},{L=700},{BEZ1=Mini-PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 250A},{BEZ2=Laenge: 700 mm},{VE=3 St.},{INFOPAGE=hb33_s270},{CNSECLASS51=27-37-03-01},{CNSECLASS70=27-37-03-03},{CNSECLASS80=27-37-03-03},{CNSETIM40=EC001522},{GEW=2.607}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Mini-PLS special busbars E-Cu - Mini-PLS busbar system (40 mm)
Bill of material
9602.000
BEST
Model No. SV
9602.000
9602.000
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
L
Length
700
700
mm
BEZ1
Designation 1
Mini-PLS special busbars E-Cu 250A
BEZ2
Designation 2
Length: 700 mm
Length: 700 mm
VE
Packs of
3
CNSECLASS51
27-37-03-01
CNSECLASS70
27-37-03-03
CNSECLASS80
27-37-03-03
CNSETIM40
EC001522
GEW
Gewicht
2.607
2.607
kg